Обзор
Особенности и преимущества
- SPI/QSPI/MICROWIRE-compatible interface
- 2.7 V to 5.5 V single supply
- ±2.5 V dual supply
- 2.5 Ω on resistance
- 0.6 Ω on resistance fatness
- 0.1 nA leakage currents
- Octal SPST
- Power-on reset
- Fast switching times
- TTL/CMOS compatible
- 24-lead TSSOP and 24-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The ADG714 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS), octal single-pole, single-throw (SPST) switch controlled via a 3-wire serial interface. On resistance is closely matched between the switches and is flat over the full signal range. Each switch conducts equally well in both directions, and the input signal range extends to the supplies. Data is written to these devices in the form of 8 bits, each bit corresponding to one channel.
The ADG714 uses a 3-wire serial interface that is compatible with serial peripheral interface (SPI), QSPI™, MICROWIRE™ interface standards, and most digital signal processing (DSP) interface standards. The output of the shift register DOUT enables a number of these devices to be daisy-chained.
On power-up, all switches are in the OFF condition, and the internal registers contain all zeros.
A low power consumption and operating supply range of 2.7 V to 5.5 V makes this part ideal for many applications. The ADG714 may also be supplied from a dual ±2.5 V supply. The ADG714 is available in a 24-lead TSSOP and a 24-lead LFCSP.
Product Highlights
- 3-wire serial interface.
- Single-/dual-supply operation.
The ADG714 and ADG715 are fully specified and guaranteed with 3 V, 5 V, and ±2.5 V supply rails. - Low on resistance, typically 2.5 Ω.
- Low leakage.
- Power-on reset.
- A 24-lead TSSOP.
- A 24-lead LFCSP.
Applications
- Data acquisition systems
- Communication systems
- Relay replacement
- Audio and video switching
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG714 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.