Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • 2.5 Ω (Typ) On Resistance
  • Low On-Resistance Flatness
  • -3 dB Bandwidth >200 MHz
  • Rail-to-Rail Operation
  • 16-Lead TSSOP/SOIC packages
  • Fast Switching Times
    tON 16 ns
    tOFF 10 ns
  • Typical Power Consumption (<0.01 µW )
  • TTL/CMOS Compatible

Подробнее о продукте

The ADG712 is a monolithic CMOS device containing four independently selectable switches. It is designed on an advanced submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, low leakage currents and high bandwidth.

The ADG712 operates from a single +1.8 V to +5.5 V supply, making it ideal for use in battery powered instruments and with the new generation of DACs and ADCs from Analog Devices. Fast switching times and high bandwidth make the part suitable for video signal switching.

Each switch conducts equally well in both directions when ON. The ADG712 is available in 16-lead TSSOP and 16-lead SOIC packages.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG712

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.