Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8 V to 5.5 V Single Supply
- ± 2.5 V Dual Supply
- 3 Ω On-Resistance
- 0.75 Ω On-Resistance Flatness
- 100 pA Leakage Currents
- 14 ns Switching Times
- Single 8-to-1 Multiplexer ADG708
- Differential 4-to-1 Multiplexer ADG709
- 16-Lead TSSOP Package
- Low Power Consumption
- TTL/CMOS-Compatible Inputs
Подробнее о продукте
The ADG709 is a low voltage, CMOS analog multiplexer comprising four differential channels. The ADG709 switches one of four differential inputs to a common differential output as determined by the 2-bit binary address lines A0 and A1. An EN input is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.
Low power consumption and operating supply range of 1.8 V to 5.5 V make the ADG709 ideal for battery-powered, portable instruments. All channels exhibit break-before-make switching action preventing momentary shorting when switching channels.
The ADG709 is available in a 16-lead TSSOP package. The ADG708 is an eight Channel Multiplexer.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.