Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • ±2.5 V Dual Supply
  • 3 Ω ON Resistance
  • 0.75 Ω ON Resistance Flatness
  • 100 pA Leakage Currents
  • 14 ns Switching Times
  • Single 8-to-1 Multiplexer ADG708
  • Differential 4-to-1 Multiplexer ADG709
  • 16-Lead TSSOP Package
  • Low Power Consumption
  • TTL-/CMOS-Compatible Inputs

Подробнее о продукте

The ADG708 is a low voltage, CMOS analog multiplexers comprising eight single channels. The ADG708 switches one of eight inputs (S1-S8) to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1, and A2. An EN input is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.

Low power consumption and operating supply range of 1.8 V to 5.5 V make the ADG708 ideal for battery-powered, portable instruments. All channels exhibit break-before-make switching action preventing momentary shorting when switching channels.

The ADG708 is available in a 16-lead TSSOP package. The ADG709 is a 4 Channel Differential Multiplexer.

APPLICATIONS

  • Data acquisition systems
  • Communication systems
  • Relay replacement Audio and video switching
  • Battery-powered systems

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Single-/dual-supply operation. The ADG708/ADG709 are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V single-supply and ±2.5 V dual-supply rails.
  2. Low RON (3 Ω typical).
  3. Low power consumption (<0.01 μW).
  4. Guaranteed break-before-make switching action.
  5. Small 16-lead TSSOP package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Технические статьи (4)
  • Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.