Обзор

Особенности и преимущества

  • +1.8 V to +5.5 V single supply
  • ±2.5 V dual supply
  • 2.5 Ω ON resistance
  • 0.5 Ω ON resistance flatness
  • 100 pA leakage currents
  • 40 ns switching times
  • Differential 8-to-1 multiplexer
  • 28-lead TSSOP package
  • Low-power consumption
  • TTL/CMOS-compatible inputs

Подробнее о продукте

The ADG706 and ADG707 are low-voltage, CMOS analog multiplexers comprising 16 single channels and eight differential channels, respectively. The ADG706 switches one of 16 inputs (S1–S16) to a common output, D, as determined by the 4-bit binary address lines A0, A1, A2, and A3. The ADG707 switches one of eight differential inputs to a common differential output as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1, and A2. An EN input on both devices is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.

Low-power consumption and operating supply range of 1.8 V to 5.5 V make the ADG706 and ADG707 ideal for battery-powered, portable instruments. All channels exhibit break-before-make switching action preventing momentary shorting when switching channels. These devices are also designed to operate from a dual supply of ±2.5 V.

These multiplexers are designed on an enhanced submicron process that provides low-power dissipation yet gives high switching speed, very low ON resistance, and leakage currents. ON resistance is in the region of a few ohms and is closely matched between switches and very flat over the full signal range. These parts can operate equally well as either multiplexers or demultiplexers and have an input signal range that extends to the supplies.

The ADG706 and ADG707 are available in small 28-lead TSSOP packages.

Product Highlights

  1. Single-/dual-supply operation. The ADG706 and ADG707 are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V single-supply and ±2.5 V dual-supply rails.
  2. Low ON resistance (2.5 Ω typical)
  3. Low-power consumption (<0.01 µW)
  4. Guaranteed break-before-make switching action
  5. Small 28-lead TSSOP package

Applications

  • Data acquisition systems
  • Communication systems
  • Relay replacement
  • Audio and video switching
  • Battery-powered systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.