Обзор
Особенности и преимущества
- +1.8 V to +5.5 V Single Supply
- 2.5 Ω (Typ) On Resistance
- Low On-Resistance Flatness
- –3 dB Bandwidth >200 MHz
- Rail-to-Rail Operation
- 10-Lead µSOIC Package
- Fast Switching Times
tON 20 ns
tOFF 13 ns - Typical Power Consumption (<0.01 µW)
- TTL/CMOS Compatible
Подробнее о продукте
The ADG704 is a CMOS analog multiplexer, comprising four single channels. This multiplexer is designed on an advanced submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, low leakage currents and high bandwidths. The on resistance profile is very flat over the full analog signal range. This ensures excellent linearity and low distortion when switching audio signals. Fast switching speed also makes the part suitable for video signal switching.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG704 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.