Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8 V to 5.5 V single supply
- 2 Ω (typical) on resistance
- Low on resistance flatness
- Guaranteed leakage specifications up to 85°C
- –3 dB bandwidth > 200 MHz
- Rail-to-rail operation
- Fast switching times
- tON 18 ns
- tOFF 12 ns
- Typical power consumption < 0.01 μW
- Transistor/Transistor Logic (TTL)/CMOS-compatible
Подробнее о продукте
The ADG701L/ADG702L are monolithic CMOS SPST switches. These switches are designed using an advanced submicron process that provides low power dissipation yet also offers high switching speed, low on resistance, and low leakage currents. In addition, −3 dB bandwidths greater than 200 MHz can be achieved.
The ADG701L/ADG702L can operate from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making it ideal for use in battery-powered instruments and with the new generation of DACs and ADCs from Analog Devices, Inc.
Figure 1 and Figure 2 show that with a logic input of 1, the switch of the ADG701L is closed while the switch of the ADG702L is open. Each switch conducts equally well in both directions when on.
The ADG701L/ADG702L are packaged as 5-lead SOT-23, 6-lead SOT-23, and 8-lead MSOP.
Product Highlights
- 1.8 V to 5.5 V Single-Supply Operation. The ADG701L/ADG702L offer high performance, including low on resistance and fast switching times. The ADG701L/ADG702L are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V supply rails.
- Very Low RON (3 Ω Maximum at 5 V, 5 Ω Maximum at 3 V). At 1.8 V operation, on resistance (RON) is typically 40 Ω over the temperature range.
- On Resistance Flatness, RFLAT(ON) (1 Ω Maximum).
- −3 dB Bandwidth > 200 MHz.
- Low Power Dissipation. CMOS construction ensures low power dissipation.
- Fast tON/tOFF.
Application
- Battery-powered systems
- Communication systems
- Sample-and-hold systems
- Audio signal routing
- Video switching
- Mechanical reed relay replacement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.