Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8 V to 5.5 V Single Supply
- 2O (Typ) On Resistance
- Low On-Resistance Flatness
- -3 dB Bandwidth >200 MHz
- Rail-to-Rail Operation
- Tiny 6-Lead SOT23 and 8-Lead µSOIC packages
- Fast Switching Times
tON 18 ns
tOFF12 ns - Typical Power Consumption
- (<0.01 µW)
- TTL/CMOS Compatible
Подробнее о продукте
The ADG702 is a monolithic CMOS SPST switch. It is designed on an advanced submicron process that provides low power dissipation yet high switching speed, low on resistance, low leakage currents and -3 dB bandwidths of greater than 200 MHz can be achieved.
The ADG701 / ADG702 can operate from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making it ideal for use in battery-powered instruments and with Analog Devices' new generation of DACs and ADCs.
ADG702 Functional Block Diagram shows that with a logic input of 1, the switch of the ADG701 is closed and that of the ADG702 is open. Each switch conducts equally well in both directions when on.
The ADG702 are available in 5-lead SOT-23, 6-lead SOT-23, and 8-lead MSOP packages.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- 1.8 V to 5.5 V Single-Supply Operation. ADG702 offer high performance, including low on resistance and fast switching times, and are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V supply rails.
- Very Low RON (3 Ω Maximum at 5 V, 5 Ω Maximum at 3 V). At 1.8 V operation, RON is typically 40 Ω over the temperature range.
- On Resistance Flatness RFLAT(ON) (1 Ω Maximum).
- −3 dB Bandwidth > 200 MHz
- Low Power Dissipation. CMOS construction ensures low power dissipation.
- Fast tON/tOFF.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG702 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.