Обзор
Особенности и преимущества
- ±2 V to ±6 V dual supply
- 2 V to 12 V single supply
- Automotive temperature range −40°C to +125°C
- <0.1 nA leakage currents
- 45 Ω on resistance over full signal range
- Rail-to-rail switching operation
- Differential 4-to-1 multiplexer
- 16-lead LFCSP/TSSOP/QSOP packages
- Typical power consumption <0.1 μW
- TTL/CMOS compatible inputs
- Package upgrades to 74HC4051 / 74HC4052 and MAX4051 / MAX4052 / MAX4581 / MAX4582
Подробнее о продукте
The ADG658 and ADG659 are low voltage, CMOS analog multiplexers comprised of eight single channels and four differential channels, respectively. The ADG658 switches one of eight inputs (S1–S8) to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1, and A2. The ADG659 switches one of four differential inputs to a common differential output, as determined by the 2-bit binary address lines A0 and A1. An EN input on both devices enables or disables the device. When disabled, all channels are switched off.
These devices are designed on an enhanced process that provides lower power dissipation yet gives high switching speeds. These devices can operate equally well as either multiplexers or demultiplexers and have an input range that extends to the supplies. All channels exhibit break-before-make switching action, preventing momentary shorting when switching channels. All digital inputs have 0.8 V to 2.4 V logic thresholds, ensuring TTL/CMOS logic compatibility when using single +5 V or dual ±5 V supplies.
The ADG658 and ADG659 are available in 16-lead TSSOP/QSOP packages and 16-lead 4 mm × 4 mm LFCSP packages.
Product Highlights
- Single- and dual-supply operation. The ADG658 and ADG659 offer high performance and are fully specified and guaranteed with ±5 V, +5 V, and +3 V supply rails.
- Automotive temperature range −40°C to +125°C.
- Low power consumption, typically <0.1 μW.
- 16-lead 4 mm × 4 mm LFCSP packages, 16-lead TSSOP package and 16-lead QSOP package.
Applications
- Automotive applications
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered systems
- Communication systems
- Audio and video signal routing
- Relay replacement
- Sample-and-hold systems
- Industrial control systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.