Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADG636 is a monolithic device, comprising two indepen-dently selectable CMOS single pole, double throw (SPDT) switches. When on, each switch conducts equally well in both directions.The ADG636 operates from a dual ±2.7 V to ±5.5 V supply, or from a single supply of +2.7 V to +5.5 V.
This switch offers ultralow charge injection of ±1.5 pC over the entire signal range and leakage current of 10 pA typical at 25°C. In addition, it offers on resistance of 85 Ω typical, which is matched to within 2 Ω between channels. The ADG636 also has low power dissipation yet is capable of high switching speeds.
The ADG636 exhibits break-before-make switching action and is available in a 14-lead TSSOP package.
Product Highlights
- Ultralow charge injection. QINJ: ±1.5 pC typical over the full signal range
- Leakage current <0.25 nA maximum at 85°C
- Dual ±2.7 V to ±5 V or single +2.7 V to +5.5 V supply
- Automotive temperature range: −40°C to +125°C
- Small 14-lead TSSOP package
Applications
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered instruments
- Communication systems
- Sample-and-hold systems
- Remote-powered equipment
- Audio and video signal routing
- Relay replacement
- Avionics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.