Обзор
Особенности и преимущества
- ±2 V to ±6 V dual-supply operation
- 2 V to 12 V single-supply operation
- Temperature range: −40°C to +125°C
- <0.2 nA leakage currents
- 52 Ω on resistance over full signal range
- Rail-to-rail switching operation
- 16-lead LFCSP and TSSOP packages
- Typical power consumption: <0.1 μW
- TTL-/CMOS-compatible inputs
- Package upgrades to 74HC4053 and MAX4053/MAX4583
Подробнее о продукте
The ADG633 is a low voltage CMOS device comprising three independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches. The device is fully specified for ±5 V, +5 V, and +3 V supplies. The ADG633 switches are turned on with a logic low (or high) on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. An EN input is used to enable or disable the device. When the device is disabled, all channels are switched off.
The ADG633 is designed on an enhanced process that provides lower power dissipation, yet is capable of high switching speeds. Low power consumption and an operating supply range of 2 V to 12 V make the ADG633 ideal for battery-powered, portable instruments. All channels exhibit break-before-make switching action, preventing momentary shorting when switching channels.
All digital inputs have 0.8 V to 2.4 V logic thresholds, ensuring TTL/CMOS logic compatibility when using single +5 V or dual ±5 V supplies.
The ADG633 is available in a small, 16-lead TSSOP package and a 16-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP package.
Product Highlights
- Single- and dual-supply operation. The ADG633 offers high performance and is fully specified and guaranteed with ±5 V, +5 V, and +3 V supply rails.
- Temperature range: −40°C to +125°C.
- Guaranteed break-before-make switching action.
- Low power consumption, typically <0.1 μW.
- Small, 16-lead TSSOP and 16-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP packages.
Applications
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered systems
- Communications systems
- Audio and video signal routing
- Relay replacement
- Sample-and-hold systems
- Industrial control systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.