Обзор

Особенности и преимущества

  • 5.5 Ω (maximum) on resistance
  • 0.9 Ω (maximum) on resistance flatness
  • 2.7 V to 5.5 V single supply
  • ±2.7 V to ±5.5 V dual supply
  • Rail-to-rail operation
  • 10-lead MSOP package
  • Typical power consumption (<0.01 μW)
  • TTL-/CMOS-compatible inputs

Подробнее о продукте

The ADG621 is a monolithic, CMOS, single-pole, single-throw (SPST) switch. The ADG621 conducts equally well in both directions when on. The ADG621 contains two independent switches. The ADG621 is a normally open switch. 

The ADG621 offers low on resistance of 4 Ω, which is matched to within 0.25 Ω between channels. The ADG621 also provides low power dissipation yet offers high switching speeds. 

All digital inputs have 0.8 V to 2.4 V logic thresholds, ensuring TTL/CMOS compatibility when using single +5 V or dual ±5 V supplies. The ADG621 is available in a 10-lead MSOP package.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Low on resistance, RON (4 Ω typical).
  2. Dual ±2.7 V to ±5.5 V or single +2.7 V to +5.5 V.
  3. Low power dissipation; CMOS construction ensures low power dissipation.
  4. Tiny 10-lead MSOP package.

APPLICATIONS

  • Automatic test equipment
  • Power routing
  • Communication systems
  • Data acquisition systems
  • Sample-and-hold systems
  • Avionics
  • Relay replacements
  • Battery-powered systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG621

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.