Обзор

Особенности и преимущества

  • 6.5 Ω (maximum) on resistance
  • 0.8 Ω (maximum) on-resistance flatness
  • 2.7 V to 5.5 V single supply
  • ±2.7 V to ±5.5 V dual supply
  • Rail-to-rail operation
  • 8-lead SOT-23, 8-lead MSOP
  • Typical power consumption (<0.1 μW)
  • TTL-/CMOS-compatible inputs
ADG619-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
  • Download the ADG619-EP Data Sheet (pdf file)
  • Military temperature range: 
    −55°C to +125°C
  • Controlled manufacturing baseline
  • One assembly and test site
  • One fabrication site
  • Enhanced product change notification
  • Qualification data available on request
  • V62/11608 DSCC Drawing Number

Подробнее о продукте

The ADG619/ADG620 are monolithic, CMOS single-pole double-throw (SPDT) switches. Each switch conducts equally well in both directions when the device is on.

The ADG619/ADG620 offer a low on resistance of 4 Ω, which is matched to within 0.7 Ω between channels. These switches also provide low power dissipation, yet result in high switching speeds. 

The ADG619 exhibits break-before-make switching action, thus preventing momentary shorting when switching channels. The ADG620 exhibits make-before-break action.

The ADG619/ADG620 are available in an 8-lead SOT-23 and an 8-lead MSOP.

The ADG619-EP support defense and aerospace applications (AQEC standard)

Product Highlights

  • Low on resistance (RON): 4 Ω typical.
  • Dual ±2.7 V to ±5.5 V or single 2.7 V to 5.5 V supplies.
  • Low power dissipation.
  • Fast tON/tOFF.
  • Tiny, 8-lead SOT-23 and 8-lead MSOP.
Applications

  • Automatic test equipment
  • Power routing
  • Communication systems
  • Data acquisition systems
  • Sample-and-hold systems
  • Avionics Relay replacement
  • Battery-powered systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG619

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.