Обзор

Особенности и преимущества

  • 1 pC charge injection
  • ±2.7 V to ±5.5 V dual-supply operation
  • +2.7 V to +5.5 V single-supply operation
  • Automotive temperature range: −40°C to +125°C
  • 100 pA maximum at 25°C leakage currents
  • 85 Ω on resistance
  • Rail-to-rail switching operation
  • Fast switching times
  • 16-lead TSSOP and SOIC packages
  • Typical power consumption: <0.1 μW
  • TTL-/CMOS-compatible inputs
ADG613-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
  • Download ADG613-EP Data Sheet
  • Military temperature range: −55°C to +125°C
  • Controlled manufacturing baseline
  • 1 assembly/test site
  • 1 fabrication site
  • Enhanced product change notification
  • Qualification data available on request
  • V62/16617 DSCC Drawing Number

Подробнее о продукте

The ADG613-EP is a monolithic CMOS device containing four independently selectable switches. This switch offers ultralow charge injection of 1 pC over the full input signal range and typical leakage currents of 0.01 nA at 25°C.

The device is fully specified for ±5 V, 5 V, and 3 V supplies. It contains four independent single-pole, single-throw (SPST) switches. The ADG613-EP contains two switches with digital control logic that turns on with logic low and two switches in which the logic is inverted.

Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG613-EP exhibits break-before-make switching action.

The ADG613-EP is available in a small, 16-lead TSSOP package.

The ADG613-EP is also a TTL-compatible device.

Product Highlights

  1. Ultralow charge injection (1 pC typically).
  2. Dual ±2.7 V to ±5.5 V or single 2.7 V to 5.5 V operation.
  3. Temperature range: −55°C to +125°C.
  4. Small, 16-lead TSSOP.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Communications systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Relay replacement
  • Avionics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.