Обзор
Особенности и преимущества
- 1 pC Charge Injection
- ±2.7 V to ±5.5 V dual-supply operation
- +2.7 V to +5.5 V single-supply operation
- Automotive temperature range: −40°C to +125°C
- 100 pA maximum at 25°C leakage currents
- 85 Ω on resistance
- Rail-to-rail switching operation
- Fast switching times
- 16-lead TSSOP and SOIC packages
- Typical power consumption: <0.1 μW
- TTL-/CMOS-compatible inputs
Подробнее о продукте
The ADG611 / ADG612 / ADG613 are monolithic CMOS devices containing four independently selectable switches. These switches offer ultralow charge injection of 1 pC over the full input signal range and typical leakage currents of 10 pA at 25°C.
The devices are fully specified for ±5 V, +5 V, and +3 V supplies. Each contains four independent single-pole, single-throw (SPST) switches. The ADG611 and ADG612 differ only in that the digital control logic is inverted. The ADG611 switches are turned on with a logic low on the appropriate control input, whereas a logic high is required to turn on the switches of the ADG612. The ADG613 contains two switches with digital control logic similar to that of the ADG611 and two switches in which the logic is inverted.
Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG613 exhibits break-before-make switching action. The ADG611 / ADG612 / ADG613 are available in a small, 16-lead TSSOP package, and the ADG611 is also available in a 16-lead SOIC package.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Ultralow charge injection (1 pC typically).
- Dual ±2.7 V to ±5.5 V or single +2.7 V to +5.5 V operation.
- Automotive temperature range: −40°C to +125°C.
- Small, 16-lead TSSOP and SOIC packages.
APPLICATIONS
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered systems
- Communications systems
- Sample-and-hold systems
- Audio signal routing
- Relay replacement
- Avionics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.