Обзор
Особенности и преимущества
- +3 V, +5 V, ±5 V Power Supplies
- VSS to VDD Analog Signal Range
- Low On-Resistance (30 O max)
- Fast Switching Times
ton 75 ns max
toff 45 ns max
- Low Power Dissipation (1.5µW max)
- Break-Before-Make Switching Action
- ESD > 5000V as per Military
- Standard 3015.7
- TTL/CMOS Compatible
- 16-Lead DIP/SOIC/TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The ADG609 is a monolithic CMOS analog multiplexer comprising four differential channels. The ADG609 switches one of four differential inputs to a common differential output as determined by the 2-bit binary address lines A0 and A1. An EN input on both devices is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.
The ADG609 is designed on an enhanced LC2 MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance. Each channel conducts equally well in both directions when ON and has an input signal range which extends to the supplies. In the OFF condition, signal levels up to the supplies are blocked. All channels exhibit break before make switching action preventing momentary shorting when switching channels. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.