Обзор
Особенности и преимущества
- 1 pC Charge Injection (Over the Full Signal Range)
- ±2.7 V to ±5.5 V Dual Supply
- 2.7 V to 5.5 V Single Supply
- Temperature Range: −40°C to +125°C
- 100 pA Max @ 25°C Leakage Currents
- 85 Ω Typ On Resistance
- Rail-to-Rail Operation
- Fast Switching Times
- Typical Power Consumption (<0.1 μW)
- TTL/CMOS Compatible Inputs
- 14-Lead TSSOP Package
Подробнее о продукте
The ADG604 is a CMOS analog multiplexer, comprising four single channels. It operates from a dual supply of ± 2.7 V to ±5.5 V, or from a single supply of 2.7 V to 5.5 V.
The ADG604 switches one of four inputs to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and EN. A Logic “0” on the EN pin disables the device.
The ADG604 offers ultralow charge injection of ±1.5 pC over the entire signal range and leakage currents of 10 pA typical at 25°C. It offers on resistance of 85 Ω typ, which is matched to within 2 Ω between channels. The ADG604 also has low power dissipation yet gives high switching speeds. The ADG604 is available in a 14-lead TSSOP package.
Product Highlights
- Ultralow Charge Injection (Q INJ: ±1.5 pC Typ over the Full Signal Range)
- Leakage Current <0.5 nA max @ 85°C
- Dual ±2.7 V to ±5.5 V or Single 2.7 V to 5.5 V Supply
- Fully Specified to 125°C
- Small 14-Lead TSSOP Package
Applications
- Automatic Test Equipment
- Data Acquisition Systems
- Battery-Powered Instruments
- Communication Systems
- Sample and Hold Systems
- Remote-Powered Equipment
- Audio and Video Signal Routing
- Relay Replacement
- Avionics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG604 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.