Обзор

Особенности и преимущества

  • Low on resistance, 2.5 Ω maximum
  • <0.65 Ω on-resistance flatness
  • Dual ±2.7 V to ±5.5 V or single +2.7 V to +5.5 V supplies
  • Rail-to-rail input signal range
  • Tiny, 6-lead SOT-23; 8-lead MSOP; and 820 μm × 2255 μm die
  • Low power consumption
  • TTL-/CMOS-compatible inputs

Подробнее о продукте

The ADG601 / ADG602 are monolithic, CMOS single-pole single-throw (SPST) switches with on resistance typically less than 2.5 Ω. The low on-resistance flatness makes the ADG601 / ADG602 ideally suited to many applications, particularly those requiring low distortion. These switches are ideal replacements for mechanical relays because they are more reliable, have lower power requirements, and are available in much smaller package sizes.

The ADG601 is a normally open (NO) switch, and the ADG602 is a normally closed (NC) switch. Each switch conducts equally well in both directions when the device is on, with the input signal range extending to the supply rails.

The switches are available in tiny, 6-lead SOT-23; 8-lead MSOP; and 820 μm × 2255 μm die.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Low on resistance (2 Ω typical)
  2. Dual ±2.7 V to ±5.5 V or single +2.7 V to +5.5 V supplies
  3. Tiny, 6-lead SOT-23; 8-lead MSOP; and 820 μm × 2255 μm die
  4. Rail-to-rail input signal range

APPLICATIONS

  • Automatic test equipment
  • Power routing
  • Communication systems
  • Data acquisition systems
  • Sample-and-hold systems
  • Avionics
  • Relay replacement
  • Battery-powered systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG602

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.