Обзор
Особенности и преимущества
- Пороговые уровни перегрузки определяются задаваемыми пользователем вторичными напряжениями питания
- Защита от перегрузки по напряжению до −55 В до +55 В
- Защита при отключенном питании до −55 В и +55 В
- Детектирование повышенного напряжения на выводах истока
- Флаги прерываний для сигнализирования о повышенном напряжении
- Максимальный уровень вторичного напряжения питания: 4.5 В
- Малое сопротивление во включенном состоянии: 10 Ом (тип.)
- Неравномерность сопротивления во включенном состоянии 0.5 Ом (макс.)
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда 4 кВ (модель человеческого тела)
- Устойчивость к “защелкиванию” в любых обстоятельствах
- Диапазон аналогового сигнала от VSS до VDD
- Биполярное питание от ±5 В до ±22 В
- Однополярное питание от 8 В до 44 В
- Полный набор спецификаций при ±15 В, ±20 В, +12 В и +36 В
Подробнее о продукте
ADG5462F содержит четыре канала с защитой от перегрузки по напряжению. Схема защиты канала подключается последовательно в сигнальный тракт и защищает чувствительные компоненты от повышенных напряжений в нем. ADG5462F предотвращает перегрузку по напряжению как при подаваемом напряжении питания, так и в его отсутствие, и идеально подходит для систем, в которых не всегда можно гарантировать корректную последовательность включения/отключения питания. Первичные напряжения питания определяют профиль сопротивления во включенном (замкнутом) состоянии компонента, в то время как вторичные напряжения питания используются для задания уровней напряжений, при которых срабатывает защита.
Когда на компонент не подаются напряжения питания, канал остается в отключенном (разомкнутом) состоянии, а входы имеют высокий импеданс. В нормальных рабочих условиях при выходе аналогового входного сигнала на любом из выводов Sxx за границы предельного положительного (POSFV) или отрицательного (NEGFV) напряжения на величину порогового напряжения (VT), канал отключается, а соответствующий вывод принимает высокоимпедансное состояние. Если на вывод DR подано напряжение низкого логического уровня, то вывод стока (Dx) подтягивается к тому из вторичных напряжений питания, которое было превышено входным сигналом. Профиль выходного напряжения для каждого из уровней напряжения на DR изображен на рис. 1 технического описания. Компонент блокирует прохождение сигналов с напряжениями до +55 В или –55 В относительно напряжения земли как при подаваемом на него питании, так и в его отсутствие.
Благодаря низкому сопротивлению ключей во включенном состоянии, а также его малой неравномерности в значительной части сигнального диапазона, компонент является идеальным решением для задач сбора данных и измерительных устройств, в которых критически важны превосходная линейность и малые искажения.
Ключевые особенности продукта
- Выводы истока защищены от напряжений, выходящих за пределы вторичных напряжений питания (POSFV и NEGFV), до −55 В и +55 В.
- Выводы истока (Sx) защищены от напряжений в диапазоне от −55 В до +55 В в отсутствие напряжения питания.
- Детектирование перегрузки по напряжению и цифровой выход, сигнализирующий рабочее состояние канала.
- Изоляционная канавка защищает от эффекта “защелкивания”.
- Оптимизирован для поддержания низкого сопротивления во включенном состоянии и малой неравномерности сопротивления.
- ADG5462F работает с биполярным напряжением питания от ±5 В до ±22 В или однополярным напряжением питания от 8 В до 44 В.
Области применения
- Модули аналогового ввода/вывода
- Управление технологическими процессами/распределенные системы управления
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Авиационная электроника
- Автоматическое тестовое оборудование
- Системы связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG5462F Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.