Обзор

Особенности и преимущества

  • Защита от перегрузки по напряжению до −55 В до +55 В
    • Защита при отключенном питании до −55 В и +55 В
    • Детектирование повышенного напряжения на выводах истока
    • Флаги прерываний для сигнализирования о повышенном напряжении
  • Малое сопротивление во включенном состоянии: 10 Ом (тип.)
  • Неравномерность сопротивления во включенном состоянии 0.5 Ом (макс.)
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда 6 кВ (модель человеческого тела)
  • Устойчивость к “защелкиванию” в любых обстоятельствах
  • Известное состояние в отсутствие входных цифровых сигналов
  • Диапазон аналогового сигнала от VSS до VDD
    • Биполярное питание от ±5 В до ±22 В
    • Однополярное питание от 8 В до 44 В
    • Полный набор спецификаций при ±15 В, ±20 В, +12 В и +36 В

Подробнее о продукте

ADG5436F – это аналоговый мультиплексор, который содержит два однополюсных ключа на два направления (single-pole/double-throw, SPDT) с независимым управлением. Оба ключа отключаются сигналом, подаваемым на вход EN. Ключи работают по принципу переключения с разрывом до включения (break-before-make), благодаря чему они могут быть использованы для построения мультиплексоров.

Каждый из ключей одинаково хорошо проводит в обоих направлениях во включенном (замкнутом) состоянии и поддерживает работу с сигналами в диапазоне, ограниченном напряжениями питания.  Цифровые входы совместимы с трехвольтовой логикой во всем диапазоне напряжений питания.

Когда на компонент не подаются напряжения питания, ключи остаются в отключенном (разомкнутом) состоянии, а входы имеют высокий импеданс. В нормальных рабочих условиях при выходе аналогового входного сигнала на любом из выводов Sxx за границы VDD или VSS на величину порогового напряжения (VT) ключ отключается, а соответствующий вывод принимает высокоимпедансное состояние. Если канал открыт, то сигнал на выводе стока зависит от состояния входного вывода DR (drain response). Если вывод DR не подключен или подтянут к напряжению высокого уровня, то сток остается в высокоимпедансном, “плавающем” состоянии. Если вывод DR подтягивается к напряжению низкого уровня, то сток подтягивается к напряжению питания, за границу которого вышел входной сигнал. Компонент блокирует прохождение сигналов с напряжениями до +55 В или –55 В относительно напряжения земли как при подаваемом на него питании, так и в его отсутствие.  Благодаря низкому сопротивлению ADG5436F во включенном состоянии, а также его малой неравномерности в значительной части сигнального диапазона, компонент является идеальным решением для задач сбора данных и коммутации коэффициента усиления, в которых критически важны превосходная линейность и малые искажения.

Обратите внимание, что в техническом описании, при обозначении выводов с дуальными функциями указывается имя функции, обсуждаемой в отдельно взятый момент. Полное наименование и описание функций выводов даны в разделе Pin Configuration and Function Descriptions технического описания.

Ключевые особенности продукта

  1. Выводы истока защищены от напряжений, выходящих за пределы напряжения питания, до −55 В и +55 В.
  2. Выводы истока защищены от напряжений в диапазоне от −55 В до +55 В в отсутствие напряжения питания.
  3. Детектирование перегрузки по напряжению и цифровой выход, сигнализирующий рабочее состояние ключей.
  4. Изоляционная канавка защищает от эффекта “защелкивания”.
  5. Оптимизирован для поддержания низкого сопротивления во включенном состоянии и малой неравномерности сопротивления.
  6. ADG5436F работает с биполярным напряжением питания от ±5 В до ±22 В или однополярным напряжением питания от 8 В до 44 В.

Области применения

  • Модули аналогового ввода/вывода
  • Управление технологическими процессами/распределенные системы управления
  • Системы сбора данных
  • Измерительная техника
  • Авиационная электроника
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Системы связи
  • Замещение реле

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADG5436F Обсуждения

ADG5436F Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.