Обзор

Особенности и преимущества

  • Latch-up proof
  • 8 kV HBM ESD rating
  • Low on resistance (13.5 Ω)
  • ±9 V to ±22 V dual supply operation
  • 9 V to 40 V single supply operation
  • 48 V supply maximum ratings
  • Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12V and +36V
  • VSS< to VDD< analog signal range

Подробнее о продукте

The ADG5433 and ADG5434 are monolithic industrial CMOS analog switches comprising three independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.

All channels exhibit break-before-make switching action that prevents momentary shorting when switching channels. An EN input on the ADG5433 (LFCSP and TSSOP packages) is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off.

The ultralow on resistance and on resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications, where low distortion is critical.

APPLICATIONS

  • Relay replacement
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition
  • Instrumentation
  • Avionics
  • Audio and video switching
  • Communication systems

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Trench isolation guards against latch-up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.
  2. Low RON.
  3. Dual-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5433/ADG5434 can be operated from dual supplies up to ±22 V.
  4. Single-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5433/ADG5434 can be operated from a single-rail power supply up to 40V.
  5. 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  6. No VL logic power supply required.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.