Обзор
Особенности и преимущества
- Latch-up immune under all circumstances
- Human body model (HBM) ESD rating: 8 kV
- Low on resistance (13.5 Ω)
- ±9 V to ±22 V dual-supply operation
- 9 V to 40 V single-supply operation
- 48 V supply maximum ratings
- Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12 V, and +36 V
- VSS to VDD analog signal range
Подробнее о продукте
The ADG5423 is a monolithic industrial CMOS analog switch containing two independent latch-up immune single-pole/single-throw (SPST) switches. Each switch conducts equally well in both directions when on, and has an input signal range that extends to the power supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. The ADG5423 has one switch turned on and one switch turned off for a Logic 1 input. The ADG5423 exhibits break-before-make action for use in multiplexer applications.The ultralow on resistance and on-resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications, where low distortion is critical. The latch-up immune construction, and high ESD rating, makes these switches more robust in harsh environments.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Trench isolation guards against latch-up. A dielectric trench
separates the P and N channel transistors thereby preventing
latch-up even under severe overvoltage conditions. - Low RON.
- Dual-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5423 can be operated from dual supplies up to ±22 V.
- Single-supply operation. For applications where the analog
signal is unipolar, the ADG5423 can be operated
from a single-rail power supply up to 40 V. - 3 V logic compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- No VL logic power supply required.
- Available in 10-lead MSOP package.
APPLICATIONS
- High voltage signal routing
- Automatic test equipment
- Analog front-end circuits
- Precision data acquisition
- Industrial Instrumentation
- Amplifier gain select
- Relay replacement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.