Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Latch-up proof
- 8 kV human body model (HBM) ESD rating
- Low on resistance (<10 Ω)
- ±9 V to ±22 V dual-supply operation
- 9 V to 40 V single-supply operation
- 48 V supply maximum ratings
- Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12 V, and +36 V
- VSS to VDD analog signal range
Подробнее о продукте
The ADG5412/ADG5413 contain four independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG5412 switches turn on with Logic 1. The ADG5413 has two switches with digital control logic similar to that of the ADG5412; however, the logic is inverted on the other two switches. Each switch conducts equally well in both directions when on, and each switch has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.
The ADG5412 and ADG5413 do not have a VL pin. The digital inputs are compatible with 3 V logic inputs over the full operating supply range.
The on-resistance profile is very flat over the full analog input range, which ensures good linearity and low distortion when switching audio signals. High switching speed also makes the devices suitable for video signal switching. The ADG5413 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications.
Product Highlights
- Trench isolation guards against latch-up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.
- Low RON.
- Dual-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5412/ADG5413 can be operated from dual supplies up to ±22 V.
- Single-supply operation. For applications where the analog signal is unipolar, the ADG5412/ADG5413 can be operated from a single rail power supply up to 40 V.
- 3 V logic compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- No VL logic power supply required.
Applications
- Relay replacement
- Automatic test equipment
- Data acquisition
- Instrumentation
- Avionics
- Audio and video switching
- Communication systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG5413 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.