Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Latch-up proof
- 8 kV HBM ESD rating
- Low on resistance (<10 Ω)
- ±9 V to ±22 V dual-supply operation
- 9 V to 40 V single-supply operation
- 48 V supply maximum ratings
- Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12 V, and +36 V
- VSS to VDD analog signal range
Подробнее о продукте
The ADG5404 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) analog multiplexer, comprising four single channels.
The on-resistance profile is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals.
The ADG5404 is designed on a trench process, which guards against latch-up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors, thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.
The ADG5404 switches one of four inputs to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and EN. Logic 0 on the EN pin disables the device. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action.
Product Highlights
- Trench Isolation Guards Against Latch-Up. A dielectric
trench separates the P and N channel transistors, thereby
preventing latch-up even under severe overvoltage conditions. - Low RON.
- Dual-Supply Operation. For applications where the analog
signal is bipolar, the ADG5404 can be operated from dual
supplies of up to ±22 V. - Single-Supply Operation. For applications where the analog signal is unipolar, the ADG5404 can be operated from a single-rail power supply of up to 40 V.
- 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- No VL logic power supply required.
Applications
- Relay replacement
- Automatic test equipment
- Data acquisition
- Instrumentation
- Avionics
- Audio and video switching
- Communication systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.