Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • VSS to VDD Analog Signal Range
  • Single/Dual Supply Specifications
  • Wide Supply Range (10.8 V to 16.5 V)
  • Microprocessor Compatible (100ns WR Pulse)
  • Extended Plastic Temperature
    Range -40°C to +85°C
  • Low Power Dissipation (28 µW max)
  • Low Leakage (20 pA typ)
  • Superior Alternative to DG526
  • Available in PDIP, CERDIP, SOIC, and PLCC packages

Подробнее о продукте

The ADG526A and ADG527A are CMOS monolithic analog multiplexers with 16 single channels and dual 8 channels, respectively. On-chip latches facilitate microprocessor interfacing. The ADG526A switches one of 16 inputs to a common output, depending on the state of four binary addresses and an enable input. The ADG527A switches one of eight differential inputs to a common differential output, depending on the state of three binary addresses and an enable input. Both devices have TTL and 5 V CMOS logic-compatible digital inputs.

The ADG526A and ADG527A are designed on an enhanced LC2MOS process that gives an increased signal capability of VSS to VDD and enables operation over a wide range of supply voltages. The devices can comfortably operate anywhere in the 10.8 V to 16.5 V single- or dual-supply range. These multiplexers also feature high switching speeds and low RON.


Applications
  • Data acquisition systems
  • Communication systems
  • Automatic test equipment
  • Microprocessor controlled systems

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь