Обзор
Особенности и преимущества
- Пороговые уровни перегрузки определяются задаваемыми пользователем вторичными напряжениями питания
- Защита от перегрузки по напряжению до −55 В и +55 В
- Защита при отключенном питании до −55 В и +55 В
- Детектирование перегрузки по напряжению на выводах истока
- Максимальный уровень вторичного напряжения питания: 4.5 В
- Флаги прерывания для индикации перегрузки по напряжению
- Малая инжекция заряда (QINJ): 0.8 пК
- Малая ёмкость во включенном состоянии: 14 пФ
- Известное состояние в отсутствие входных цифровых сигналов
- Диапазон напряжений аналоговых сигналов от VSS до VDD
- Биполярное напряжение питания от ±5 В до ±22 В
- Однополярное напряжение питания от 8 В до 44 В
- Полный набор спецификаций при ±15 В, ±20 В, +12 В и +36 В
Подробнее о продукте
ADG5248F и ADG5249F - это одиночный аналоговый мультиплексор 8:1 и сдвоенный аналоговый мультиплексор 4:1, соответственно. ADG5248F коммутирует один из восьми входов на общий выход, а ADG5249F - один из четырех дифференциальных входов на общий дифференциальный выход. Каждый канал одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в открытом состоянии и работает с входными напряжениями в диапазоне, ограниченном напряжениями питания. Первичные напряжения питания определяют профиль сопротивления ключей во включенном (открытом) состоянии, в то время как вторичные напряжения питания используются для задания уровней напряжений, при которых срабатывает защита
Когда на компонент не подаются напряжения питания, канал остается в отключенном (закрытом) состоянии, а входы имеют высокий импеданс. В нормальных рабочих условиях при выходе аналогового входного сигнала на любом из выводов Sx за границы предельного положительного (POSFV) или отрицательного (NEGFV) напряжения на величину порогового напряжения (VT), канал отключается, а соответствующий вывод принимает высокоимпедансное состояние. При открытом ключе вывод стока подтягивается к тому из вторичных напряжений питания, которое было превышено входным сигналом. Компоненты блокируют прохождение сигналов с напряжениями до +55 В или −55 В относительно напряжения земли, как при подаваемом питании, так и в его отсутствие.
Благодаря низким значениям емкости и инжекции заряда эти компоненты являются идеальным решением для схем сбора данных и выборки-хранения, где требуются малая величина выбросов напряжения при коммутации и короткое время установления сигнала.
Обратите внимание на то, что в техническом описании при указании многофункциональных выводов, например, A0/F2, может даваться как полное имя вывода, так и только наименование отдельной обсуждаемой функции, например, A0.
Ключевые особенности продукта
- Выводы истока защищены от напряжений, выходящих за пределы вторичных напряжений питания до −55 В и +55 В.
- Выводы истока защищены от напряжений в диапазоне от −55 В до +55 В в отсутствие напряжения питания.
- Детектирование перегрузки по напряжению и цифровой выход, сигнализирующий рабочее состояние ключей.
- Изоляционная канавка защищает от эффекта “защелкивания”.
- Оптимизирован для поддержания низкой емкости во включенном состоянии и малой инжекции заряда.
Области применения
- Модули аналогового ввода/вывода
- Управление технологическими процессами/распределенные системы управления
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Авиационная электроника
- Автоматическое тестовое оборудование
- Системы связи
- Замещение реле
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.