Обзор
Особенности и преимущества
- Latch-up proof
- 2.8 pF off source capacitance
- 9 pF off drain capacitance
- 0.4 pC charge injection
- Low on resistance: 160 Ω typical
- ±9 V to ±22 V dual-supply operation
- 9 V to 40 V single-supply operation
- 48 V supply maximum ratings
- Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12 V, and +36 V
- VDD to VSS analog signal range
- Human body model (HBM) ESD rating
8 kV input/output port to supplies
2 kV input/output port to input/output port
8 kV all other pins
Подробнее о продукте
The ADG5233 and ADG5234 are monolithic industrial CMOS analog switches comprising three independently selectable single-pole, double throw (SPDT) switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.
All channels exhibit break-before-make switching action that prevents momentary shorting when switching channels. An EN input on the ADG5233 (LFCSP and TSSOP packages) is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off.
The ultralow capacitance and charge injection of these switches make them ideal solutions for data acquisition and sample-and-hold applications, where low glitch and fast settling are required. Fast switching speed coupled with high signal bandwidth make these devices suitable for video signal switching.
APPLICATIONS
- Automatic test equipment
- Data acquisition
- Instrumentation
- Avionics
- Audio and video switching
- Communication systems
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Trench Isolation Guards Against Latch-Up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.
- Ultralow Capacitance and −0.6 pC Charge Injection.
- Dual-Supply Operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5233/ADG5234 can be operated from dual supplies up to ±22 V.
- Single-Supply Operation. For applications where the analog signal is unipolar, the ADG5233/ADG5234 can be operated from a single-rail power supply up to 40 V.
- 3 V Logic-Compatible Digital Inputs. VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- No VL Logic Power Supply Required.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG5234 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.