Обзор
Особенности и преимущества
- Latch-up proof
- 3 pF off source capacitance
- 5 pF off drain capacitance
- 0.07 pC charge injection
- Low leakage: 0.2 nA maximum at 85ºC
- ±9 V to ±22 V dual-supply operation
- 9 V to 40 V single-supply operation
- 48 V supply maximum ratings
- Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12 V, and +36 V
- VSS to VDD analog signal range
Подробнее о продукте
The ADG5212 / ADG5213 contain four independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG5212 switches turn on with Logic 1. The ADG5213 has two switches with digital control logic similar to that of the ADG5212; however, the logic is inverted on the other two switches. Each switch conducts equally well in both directions when on, and each switch has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.
The ADG5212 and ADG5213 do not have a VL pin. The digital inputs are compatible with 3 V logic inputs over the full operating supply range.
The ultralow capacitance and charge injection of these switches make them ideal solutions for data acquisition and sample-and-hold applications, where low glitch and fast settling are required. Fast switching speed together with high signal bandwidth make the parts suitable for video signal switching.
APPLICATIONS
- Automatic test equipment
- Data acquisition
- Instrumentation
- Avionics
- Audio and video switching
- Communication systems
PRODUCT HIGLIGHHTS
- Trench Isolation Guards Against Latch-Up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.
- Ultralow capacitance and < 1 pC charge injection.
- Dual-Supply Operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5212 / ADG5213 can be operated from dual supplies up to ±22V.
- Single-Supply Operation. For applications where the analog signal is unipolar, the ADG5212 / ADG5213 can be operated from a single rail power supply up to 40 V.
- 3 V Logic Compatible Digital Inputs. VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- No VL Logic Power Supply Required.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.