Обзор

Особенности и преимущества

  • Защита от перегрузки по напряжению до −55 В и +55 В
  • Защита при отключенном питании до −55 В и +55 В
  • Детектирование перегрузки по напряжению на выводах истока
  • Малая инжекция заряда (QINJ): -0.4 пК
  • Малая ёмкость во включенном состоянии: 20 пФ
  • Устойчивость к "защелкиванию" в любых условиях
  • Известное состояние в отсутствие входных цифровых сигналов
  • Диапазон напряжений аналоговых сигналов от VSS до VDD
    • Биполярное напряжение питания от ±5 В до ±22 В
    • Однополярное напряжение питания от 8 В до 44 В
    • Полный набор спецификаций при ±15 В, ±20 В, +12 В и +36 В

Подробнее о продукте

ADG5208F и ADG5209F - это одиночный аналоговый мультиплексор 8:1 и сдвоенный аналоговый мультиплексор 4:1, соответственно. ADG5208F коммутирует один из восьми входов на общий выход, а ADG5209F - один из четырех дифференциальных входов на общий дифференциальный выход. Вход EN в обоих компонентах включает или отключает мультиплексор. Каждый канал одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в открытом состоянии и работает с входными напряжениями в диапазоне, ограниченном напряжениями питания. Цифровые входы совместимы с трехвольтовой логикой во всем диапазоне напряжений питания.

В отсутствие напряжений питания канал остается закрытым, а входы находятся в высокоимпедансном состоянии. В нормальных рабочих условиях при выходе аналогового входного сигнала на любом из выводов Sx за границы VDD или VSS на величину порогового напряжения (VT), а вывод стока подтягивается к тому из напряжений питания, которое было превышено входным сигналом. Компоненты блокируют прохождение сигналов с напряжениями до +55 В или −55 В относительно напряжения земли, как при подаваемом питании, так и в его отсутствие.

Благодаря низким значениям емкости и инжекции заряда эти компоненты являются идеальным решением для схем сбора данных и выборки-хранения, где требуются малая величина выбросов напряжения при коммутации и короткое время установления сигнала.

Ключевые особенности продукта

  1. Выводы истока защищены от напряжений, выходящих за пределы напряжений питания до −55 В и +55 В.
  2. Выводы истока защищены от напряжений в диапазоне от −55 В до +55 В в отсутствие напряжения питания.
  3. Изоляционная канавка защищает от эффекта “защелкивания”.
  4. Оптимизирован для поддержания низкой емкости во включенном состоянии и малой инжекции заряда.
  5. ADG5208F/ADG5209F могут работать с биполярным напряжением питания в диапазоне от ±5 В до ±22 В или однополярным напряжением питания в диапазоне от 8 В до 44 В.

Области применения

  • Модули аналогового ввода/вывода
  • Управление технологическими процессами/распределенные системы управления
  • Системы сбора данных
  • Измерительная техника
  • Авиационная электроника
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Системы связи
  • Замещение реле

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.