Обзор
Особенности и преимущества
- Latch-up proof
- 3.5 pF off source capacitance
- 33 pF off drain capacitance
- 0.35 pC typical charge injection
- ±0.02 nA on channel leakage
- Low on resistance:
155 Ω typical
- ±9 V to ±22 V dual-supply operation
- 9 V to 40 V single-supply operation
- VSS to VDD analog signal range
- Human body model (HBM) ESD rating
- 8 kV I/O port to supplies
Подробнее о продукте
The ADG5207 is a monolithic CMOS analog multiplexer comprising eight differential channels. The ADG5207 switches one of eight differential inputs to a common differential output, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and A2.An EN input enables or disables the device. When EN is low, the device is disabled, and all channels switch off. The ultralow capacitance and charge injection of these switches make them ideal solutions for data acquisition and sample-and-hold applications, where low glitch and fast settling are required. Fast switching speed coupled with high signal bandwidth make these devices suitable for video signal switching.
Each switch conducts equally well in both directions when on, and each switch has an input signal range that extends to the power supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.
The ADG5207 does not have a VL pin; instead, the logic power supply is generated internally by an on-chip voltage generator.
APPLICATIONS
- Automatic test equipment
- Data acquisition
- Instrumentation
- Avionics
- Battery Monitoring
- Communication systems
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Trench Isolation Guards Against Latch-Up.
A dielectric trench separates the P and N channel transistors
to prevent latch-up even under severe overvoltage conditions. - Optimal switch design for low charge injection,
low switch capacitance and low leakage currents - the ADG5207 achieves 8 kV on the I/O port to supply pins,
2 kV on the I/O port to I/O port pins, and 8 kV on all other pins. - Dual-Supply Operation.
For applications where the analog signal is bipolar, the
ADG5207 can be operated from dual supplies of up to ±22 V. - Single-Supply Operation.
For applications where the analog signal is unipolar, the
ADG5207 can be operated from a single rail
power supply of up to 40 V.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG5207 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.