Обзор

Особенности и преимущества

  • +3V, +5V and ± 5 V Power Supplies
  • Ultralow Power Dissipation (<0.5 µW )
  • Low Leakage (< 100 pA)
  • Low On-Resistance (<50 O)
  • Fast Switching Times
  • Low Charge Injection
  • TTL/CMOS-Compatible Inputs
  • 16-Lead DIP and SOIC Packages


Подробнее о продукте

The ADG511 is a monolithic CMOS ICs containing four independently selectable analog switches. These switches feature low, well-controlled on resistance and wide analog signal range, making them ideal for precision analog signal switching.

The ADG511 switches are turned on with a logic low on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь