Альтернативные решения

  • ADG1209
    ADG1209

    Ultra Low Charge Injection, Smaller Package

  • ADG5209
    ADG5209

    Latchup Immune Alternative, smaller package

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V supply maximum rating
  • VSS to VDD analog signal range
  • Single-/dual-supply specifications
  • Wide supply range: 10.8 V to 16.5 V
  • Extended plastic temperature range: −40°C to +85°C
  • Low power dissipation: 28 mW maximum
  • Low leakage: 20 pA typical
  • Available in 16-lead DIP/SOIC and 20-lead PLCC/LCC packages
  • Superior alternative to
    DG508A, HI-508
    DG509A, HI-509

Подробнее о продукте

The ADG508A and ADG509A are CMOS monolithic analog multiplexers with eight channels and dual four channels, respectively. The ADG508A switches one of eight inputs to a common output, depending on the state of three binary addresses and an enable input. The ADG509A switches one of four differential inputs to a common differential output, depending on the state of two binary addresses and an enable input. Both devices have TTL and 5 V CMOS logic-compatible digital inputs.

The ADG508A and ADG509A are designed on an enhanced LC2MOS process that gives an increased signal capability of VSS to VDD and enables operation over a wide range of supply voltages. The devices can comfortably operate anywhere in the 10.8 V to 16.5 V single- or dual-supply range. These multiplexers also feature high switching speeds and low RON.

Product Highlights

  1. Single-/Dual-Supply Specifications with a Wide Tolerance. The devices are specified in the 10.8 V to 16.5 V range for both single and dual supplies.
  2. Extended Signal Range. The enhanced LC2MOS processing results in a high breakdown and an increased analog signal range of VSS to VDD.
  3. Break-Before-Make Switching. Switches are guaranteed break-before-make so that input signals are protected against momentary shorting.
  4. Low Leakage. Leakage currents in the range of 20 pA make these multiplexers suitable for high precision circuits.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADG509A Обсуждения

ADG509A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь