Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V supply maximum rating
  • VSS to VDD analog signal range
  • Single-/dual-supply specifications
  • Wide supply range: 10.8 V to 16.5 V
  • Extended plastic temperature range: −40°C to +85°C
  • Low power dissipation: 28 mW maximum
  • Low leakage: 20 pA typical
  • Available in 16-lead DIP/SOIC and 20-lead PLCC/LCC packages
  • Superior alternative to
    DG508A, HI-508
    DG509A, HI-509

Подробнее о продукте

The ADG508A and ADG509A are CMOS monolithic analog multiplexers with eight channels and dual four channels, respectively. The ADG508A switches one of eight inputs to a common output, depending on the state of three binary addresses and an enable input. The ADG509A switches one of four differential inputs to a common differential output, depending on the state of two binary addresses and an enable input. Both devices have TTL and 5 V CMOS logic-compatible digital inputs.

The ADG508A and ADG509A are designed on an enhanced LC2MOS process that gives an increased signal capability of VSS to VDD and enables operation over a wide range of supply voltages. The devices can comfortably operate anywhere in the 10.8 V to 16.5 V single- or dual-supply range. These multiplexers also feature high switching speeds and low RON.

Product Highlights

  • Single-/Dual-Supply Specifications with a Wide Tolerance. The devices are specified in the 10.8 V to 16.5 V range for both single and dual supplies.
  • Extended Signal Range. The enhanced LC2MOS processing results in a high breakdown and an increased analog signal range of VSS to VDD.
  • Break-Before-Make Switching. Switches are guaranteed break-before-make so that input signals are protected against momentary shorting.
  • Low Leakage. Leakage currents in the range of 20 pA make these multiplexers suitable for high precision circuits.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь