Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 44 V Supply Maximum Ratings
- VSS to VDD Analog Signal Range
- Single/Dual Supply Specifications
- Wide Supply Range (10.8 V to 16.5 V)
- Extended Plastic Temperature Range
-40°C to +85°C
- Low Power Dissipation (28 µW max)
- Low Leakage (20 pA typ)
- Superior Alternative to DG506A/HI-506
- 28-Lead DIP/SOIC/PLCC/LCCC/TSSOP
Packages
Подробнее о продукте
The ADG506A is a CMOS monolithic analog multiplexer with 16 channels. The ADG506A switches one of 16 inputs to a common output, depending on the state of four binary addresses and an enable input. It has TTL and 5 V CMOS logic compatible digital inputs.The ADG506A is designed on an enhanced LC2MOS process, which gives an increased signal capability of VSS to VDD and enables operation over a wide range of supply voltages. The devices can operate comfortably anywhere in the 10.8 V to 16.5 V single or dual supply range. This multiplexer also features high switching speeds and low RON.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG506A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.