Обзор

Особенности и преимущества

  • Power Off Protection
    Switch guaranteed OFF with no power supplies present Inputs are high impedance with no power
  • Switch turns OFF if input > VDD + VT
  • Over-voltage protection up to +16V
  • PSS Robust
  • Negative Signal Capability passes signals down to -5.5V
  • 6.1Ω Max On Resistance
  • 1.4Ω On Resistance Flatness
  • ±3V to ±5.5V dual supply
  • 3V to 12 V single supply
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • 16-lead TSSOP and 16 lead 3mm x 3mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG4612 & ADG4613 contain four independent single-pole/ single-throw (SPST) switches. The ADG4612 switches are turned on with Logic 1 on the appropriate control input. The ADG4613 has two switches with digital control logic similar to that of the ADG4612; the logic is inverted on the other two switches. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG4613 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications.

When no power supplies are present the switch remains in the OFF condition and the switch inputs are high impedance inputs. This ensures that no current flows that may damage the switch. This is very useful in application where analog signals may be present at the switch inputs before power or where the user has no control over the Power Supply Sequence.

In the off condition, signal levels up to 16V are blocked. Also, if the analog input signal levels exceed VDD by VT then the switch will turn off.

The ultralow on resistance of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications where low on resistance and distortion is critical. The on resistance profile is very flat over the full analog input range ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals.

APPLICATIONS

  • Hot swap applications
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Automatic test equipment
  • Communication systems
  • Relay Replacement

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Power-Off Protection On Both S and D Pins.
  2. PSS Robustness.
  3. Overvoltage Protection up to 16 V.
  4. 5.2 Ω On Resistance.
  5. 16-Lead TSSOP and 3 mm × 3 mm LFCSP Packages.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.