Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low On-Resistance (4 O)
- On-Resistance Flatness 0.2 O
- 44 V Supply Maximum Ratings
- ± 15 V Analog Signal Range
- Fully Specified @ ±5V, +12V, ±15V
- Ultralow Power Dissipation (18 µW)
- ESD 2 kV
- Continuous Current 100mA
- Fast Switching Times
ton < 70 ns
toff < 60 ns - TTL/CMOS-Compatible Inputs
- Pin Compatible Upgrade for ADG412
and ADG432 - 16-Lead DIP, SOIC and Cerdip Packages
Подробнее о продукте
The ADG453 is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. It is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance.
The ADG453 has two switches that are turned on with a logic high on the appropriate control inputs while the logic is inverted on the other two switches. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG453 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.