Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • VSS to VDD Analog Signal Range
  • Low On-Resistance (< 70 Ω)
  • Low ΔRON ( 9 Ω max)
  • Low ΔRON Match ( 3 Ω max)
  • Low Power Dissipation
  • Fast Switching Times
    ton < 110 ns
    toff < 60 ns
  • Low Leakage Current (3 nA max)
  • Low Charge Injection (6 pC max)
  • Break-Before-Make Switching Action

Подробнее о продукте

The ADG442 is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. It is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance.

The ADG442 switches are turned on with a logic high on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Типовые проекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь