Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • VSS to VDD Analog Signal Range
  • Low On-Resistance (12 Ω typ)
  • Low Δ Ron (3 Ω Max)
  • Low Ron Match (2.5 Ω Max)
  • Low Power Dissipation
  • Low Leakage Currents (5 nA Max)
  • Fast Switching Times
    ton < 175 ns
    toff < 145 ns
  • Low Charge Injection (10 pC)
  • Break-Before-Make Switching Action
  • 16-Lead DIP and SOIC Packages

Подробнее о продукте

The ADG436 is a monolithic CMOS device comprising two independently selectable SPDT switches. It is designed on an LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance.

Each switch conducts equally well in both directions when ON and has an input signal range which extends to the power supplies. In the OFF condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь