Альтернативные решения

  • ADG1412
    ADG1412

    Ultra Low RON, Smaller Package

  • ADG5412
    ADG5412

    Latchup Immune, Lower RON, Smaller package alternative

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • ± 15 V Analog Signal Range
  • Low On-Resistance (<24 O)
  • Ultralow Power Dissipation (<3.9 µW)
  • Break-Before-Make Switching Action
  • TTL/CMOS-Compatible Inputs
  • Low Leakage (<0.25 nA)
  • Fast Switching Times 
    ton <165 ns
    toff <130 ns
  • Plug-In Replacement for 
    DG411/DG412/DG413
  • 16-Lead DIP and SOIC Packages

Подробнее о продукте

The ADG432 is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. It is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance.

The ADG432 switches are turned on with a logic high on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADG432 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь