Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • VSS to VDD Analog Signal Range
  • Low On-Resistance (60 Ω typ)
  • Low Power Consumption (1.6 mW max)
  • Low Charge Injection(<4 pC typ)
  • Fast Switching
  • Break-Before-Make Switching Action
  • Plug-In Replacement for DG428
  • 18-Lead DIP/SOIC Packages

Подробнее о продукте

The ADG428 is a monolithic CMOS analog multiplexer comprising eight single channels. On-chip address and control latches facilitate microprocessor interfacing. The ADG428 switches one of eight inputs to a common output as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1 and A2. An EN input on both devices is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF. All the control inputs, address and enable inputs are TTL compatible over the fully specified operating temperature range. This makes the part suitable for bus-controlled systems such as data acquisition systems, process controls, avionics and ATEs because the TTL compatible address latches simplify the digital interface design and reduce the board space required.

Product Highlights
  1. Extended Signal Range
    The ADG428/ADG429 are fabricated on an enhanced LC2MOS process, giving an increased signal range that extends to the supply rails.
  2. Low Power Dissipation
  3. Low RON
  4. Single/Dual Supply Operation
  5. Single Supply Operation
    For applications where the analog signal is unipolar, the ADG428/ADG429 can be operated from a single rail power supply. The parts are fully specified with a single +12 V power supply and will remain functional with single supplies as low as +5 V.
 Applications
  • Automatic Test Equipment
  • Data Acquisition Systems
  • Communication Systems
  • Avionics and Military Systems
  • Microprocessor Controlled Analog Systems
  • Medical Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь