Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 44 V supply maximum ratings
- VSS to VDD analog signal range
- Low on resistance: <35 Ω
- Ultralow power dissipation: < 35 μW
- Fast transition time: 160 ns maximum
- Break-before-make switching action
- Plug-in replacement for DG419
- Download ADG419-EP data sheet (pdf)
- Military temperature range:
- −55°C to +125°C
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
- V62/10615 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The ADG419 is a monolithic CMOS SPDT switch. This switch is designed on an enhanced LC2MOS process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, and low leakage currents.
The on resistance profile of the ADG419 is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion. The part also exhibits high switching speed and high signal bandwidth. CMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.
Each switch of the ADG419 conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. The ADG419 exhibits break-before-make switching action.
The ADG419-EP supports defense and aerospace applications (AQEC)
Applications
- Precision test equipment
- Precision instrumentation
- Battery-powered systems
- Sample-and-hold systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.