Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • VSS to VDD Analog Signal Range
  • Low On Resistance (<35Ω)
  • Ultralow Power Dissipation (<35 µW)
  • Break-Before-Make Switching Action
  • Fast Switching Times 
    ton (160 ns max)
    toff (100 ns max)
  • Plug-In Replacement for DG417
  • 8-Lead DIP and SOIC Packages

Подробнее о продукте

The ADG417 is a monolithic CMOS SPST switch. This switch is designed on an enhanced LC2MOS process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance and low leakage currents.

The on resistance profile of the ADG417 is very flat over the full analog input range ensuring excellent linearity and low distortion. The part also exhibits high switching speed and high signal bandwidth. CMOS construction ensures ultralow power dissipation making the parts ideally suited for portable and battery powered instruments.

The ADG417 switch, which is turned ON with a logic low on the control input, conducts equally well in both directions when ON and has an input signal range that extends to the supplies. In the OFF condition, signal levels up to the supplies are blocked. The ADG417 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital input.

Applications

  • Precision Test Equipment
  • Precision Instrumentation
  • Battery Powered Systems
  • Sample Hold Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь