Обзор
Особенности и преимущества
- 44 V Supply Maximum Ratings
- Low On-Resistance (< 35 Ω)
- Fast Switching Times
tON <175 ns
tOFF <145 ns
- ± 15 V Analog Signal Range
- Rail-to-Rail Switching Operation
- Ultralow Power Dissipation (<35 µW )
- TTL/CMOS-Compatible Inputs
- Plug-In Replacement for DG411/DG412/DG413
- 16-Lead DIP and SOIC Packages
Подробнее о продукте
The ADG413 is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. It is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance.
The ADG413 has two switches that are turned on with a logic high on the appropriate control inputs while the logic is inverted on the other two switches. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
ADG413 SPICE Macro Models
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.