Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V supply maximum ratings
  • VSS to VDD analog signal range
  • Low on resistance (100 Ω maximum)
  • Low power (ISUPPLY < 75 µA)
  • Fast switching
  • Break-before-make switching action
  • Plug-in replacement for DG408

Подробнее о продукте

The ADG409 is a monolithic CMOS analog multiplexer comprising four differential channels. The ADG409 switches one of four differential inputs to a common differential output as determined by the 2-bit binary address lines A0 and A1. An EN input on the device is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.

The ADG409 is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance. Each channel conducts equally well in both directions when ON and has an input signal range which extends to the supplies. In the OFF condition, signal levels up to the supplies are blocked. All channels exhibit break before make switching action preventing momentary shorting when switching channels. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

The ADG409 is an improved replacement for the DG409 analog multiplexer.

Applications

  • Audio and video routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.