Обзор
Особенности и преимущества
- 44 V Supply Maximum Ratings
- VSS to VDD Analog Signal Range
- Low On Resistance (100 Ω max)
- Low Power (ISUPPLY < 75 µA)
- Fast Switching
- Break-Before-Make Switching Action
- Plug-in Replacement for DG408/DG409
Подробнее о продукте
The ADG408 is a monolithic CMOS analog multiplexer comprising 8 single channels. The ADG408 switches one of eight inputs to a common output as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1 and A2. An EN input is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.
The ADG408 is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance. Each channel conducts equally well in both directions when ON and has an input signal range which extends to the supplies. In the OFF condition, signal levels up to the supplies are blocked. All channels exhibit break before make switching action preventing momentary shorting when switching channels. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
ADG408 SPICE Macro Models
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.