Обзор

Особенности и преимущества

  • Двунаправленное преобразование уровней
  • Работа с напряжениями от 1.15 В до 5.5 В
  • Низкий рабочий ток <1 мкА
  • Вывод направления отсутствует
  • Вывод EN работает с логическими уровнем, задаваемым напряжением VCCA
  • Корпус WLCSP с 20 шариковыми контактами и корпус WLCSP с 20 шариковыми контактами, имеющими специальное покрытие.
  • Вариант компактного 20-выводного корпуса TSSOP (4x4 мм) посмотрите здесь ADG3308

Подробнее о продукте

ADG3308-1 – это двунаправленный преобразователь логических уровней, содержащий восемь двунаправленных каналов. Он может быть использован в цифровых системах с несколькими напряжениями питания, например для пересылки данных между низковольтным контроллером/цифровым сигнальным процессором и устройством, работающим от более высокого напряжения питания. Внутренняя архитектура позволяет компоненту выполнять двунаправленное преобразование логических уровней без применения дополнительного сигнала, задающего направление преобразования.

Напряжение, прикладываемое к VCCA, определяет логические уровни на стороне А устройства, а напряжение, прикладываемое к VCCY – уровни на стороне Y устройства. Для корректной работы устройства VCCA должно быть ниже VCCY. Логические сигналы совместимые с уровнем VCCA, которые прикладываются к стороне A устройства, появляются в виде совместимых с VCCY сигналов на стороне Y. Аналогичным образом, логические сигналы совместимые с уровнем VCCY, которые прикладываются к стороне Y устройства, появляются в виде совместимых с VCCA сигналов на стороне A.

Вывод разрешения (EN) используется для установки сигналов на стороне A и стороне Y в третье состояние. При подаче на него низкого логического уровня выводы на обеих сторонах устройства переводятся в высокоимпедансное состояние. Для работы компонента в нормальном режиме на EN должно подаваться напряжение высокого логического уровня.

ADG3308-1 выпускается в корпусе WLCSP с 20 шариковыми контактами. Вывод EN работает с логическими уровнями, задаваемыми напряжением VCCA.

ADG3308-1 гарантированно работает в диапазоне напряжений питания от 1.15 В до 5.5 В в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Ключевые особенности продукта

  1.  Двунаправленное преобразование логических уровней.
  2. Полностью гарантированные характеристики в диапазоне напряжений от 1.15 В до 5.5 В.
  3. Вывод направления отсутствует.
  4. Корпуса: WLCSP с 20 шариковыми контактами.

Области применения

  • Преобразование уровней для работы с низковольтными заказными микросхемами (ASIC)
  • Считыватели смарт-карт
  • Сотовые телефоны и держатели для сотовых телефонов
  • Портативные устройства связи
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы
  • Системы хранения (SAN/NAS)
  • Вычислительные/серверные системы
  • GPS
  • Портативные терминалы в точках продаж (POS)
  • Недорогие последовательные интерфейсы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADG3308-1 Обсуждения

RE: ethernet usb not recognized with adalm pluto
1 день (дней) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: ad9542 IEEE 1588 sync
1 день (дней) назад в категории Clock and Timing
Using DAIHI and DAILI simultaneously
1 день (дней) назад в категории SHARC Processors

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь