Обзор

Особенности и преимущества

  • Двунаправленное преобразование уровней
  • Работа с напряжениями от 1.15 В до 5.5 В
  • Низкий рабочий ток <1 мкА
  • Вывод направления отсутствует
  • Подходит для использования в автомобилестроении
ADG3304-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание ADG3304-EP (pdf, на англ.яз.)
  • Военный температурный диапазон: от −55°C до +125°C
  • Контролируемый процесс изготовления
  • Одна площадка сборки и испытания
  • Одна производственная площадка
  • Расширенные параметры уведомления об изменениях продукта
  • Данные квалификационных испытаний доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют DSCC V62/12631

Подробнее о продукте

ADG3304 – это двунаправленный преобразователь логических уровней, который содержит четыре двунаправленных канала. Он может быть использован в цифровых системах с несколькими напряжениями питания, например для пересылки данных между низковольтным контроллером/цифровым сигнальным процессором и устройством, работающим от более высокого напряжения питания, через интерфейсы SPI и MICROWIRE. Внутренняя архитектура позволяет компоненту выполнять двунаправленное преобразование логических уровней без применения дополнительного сигнала, задающего направление преобразования.

Напряжение, прикладываемое к VCCA, определяет логические уровни на стороне А устройства, а напряжение, прикладываемое к VCCY – уровни на стороне Y устройства. Для корректной работы устройства VCCA должно быть ниже VCCY. Логические сигналы совместимые с уровнем VCCA, которые прикладываются к стороне A устройства, появляются в виде совместимых с VCCY сигналов на стороне Y. Аналогичным образом, логические сигналы совместимые с уровнем VCCY, которые прикладываются к стороне Y устройства, появляются в виде совместимых с VCCA сигналов на стороне A.

Вывод разрешения (EN) используется для установки сигналов на стороне A и стороне Y в третье состояние. При подаче на него низкого логического уровня выводы на обеих сторонах устройства переводятся в высокоимпедансное состояние. Вывод EN работает с логическими уровнями, задаваемыми напряжением VCCA, и требует подачи напряжения высокого логического уровня для работы компонента в нормальном режиме.

ADG3304 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и корпусе WLCSP с 12 контактами. Он гарантированного работает в диапазоне напряжений питания от 1.15 В до 5.5 В в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Компонент может быть использован в оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC).

Области применения

  • Преобразование уровней в интерфейсах SPI®, MICROWIRE®
  • Преобразование уровней для работы с низковольтными заказными микросхемами (ASIC)
  • Считыватели смарт-карт
  • Сотовые телефоны и держатели для сотовых телефонов
  • Портативные устройства связи
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы
  • Системы хранения (SAN/NAS)
  • Вычислительные/серверные системы
  • GPS
  • Портативные терминалы в точках продаж POS
  • Недорогие последовательные интерфейсы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.