Обзор
Особенности и преимущества
- Задержка распространения 100 пс
- Соединение между портами через ключи с сопротивлением 2 Ом (макс.)
- Скорость передачи данных до 933 Мбит/с
- Работа от одного напряжения питания 3.3 В/5 В
- Преобразование уровней
- Крайне низкий рабочий потребляемый ток (1 нА, тип.)
- Скорость переключения 3.5 нс
- Стандартная конфигурация выводов как в серии '3257
Подробнее о продукте
ADG3257 – это шинный переключатель, который содержит четыре мультиплексора/демультиплексора 2:1 с высокоимпедансными выходами. Компонент производится по технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет соединять входы с выходами без увеличения задержек распространения и дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.
ADG3257 работает от напряжения питания 3.3 В/5 В. Логика управления каждого из ключей описана в разделе Таблица Истинности (Truth Table) технического описания. В активном состоянии (ON) ключи работают в обоих направлениях. В неактивном состоянии (OFF) компонент блокирует прохождение сигналов с уровнями вплоть до напряжений питания.
Этот шинный переключатель подходит как для задач коммутации, так и для преобразования уровней. При работе от напряжения питания 3.3 В он может применяться для преобразования между уровнями 3.3 В и 2.5 В. Кроме того, при включении последовательного диода в цепь VDD 5 В, ADG3257 может быть также использован для преобразования между уровнями 5 В и 3.3 В.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG3257 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.