Обзор
Особенности и преимущества
- Задержка распространения 225 пс
- Соединение между портами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
- Скорость передачи данных до 1.244 Гбит/с
- Работа от напряжения питания 2.5В/3.3 В
- Преобразование уровней
- 3.3 В/2.5 В
- 2.5 В/1.8 В
- Ширина полосы в режиме малого сигнала 610 МГц
- 6-выводный корпус SC70
Подробнее о продукте
ADG3248 – это высокопроизводительный мультиплексор/демультиплексор 2:1 с напряжением питания 2.5 В или 3.3 В. Компонент производится по низковольтной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет подключать входы к выходам без увеличения задержек распространения и дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.
Каждый из ключей, входящих в состав ADG3248, одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в активном состоянии. ADG3248 обеспечивает переключение с разрывом до включения, предотвращая кратковременные закорачивания при коммутации каналов.
ADG3248 выпускается в миниатюрном шестивыводном корпусе SC70.
Ключевые особенности продукта
- Работа от напряжения питания 3.3 В или 2.5 В
- Крайне малая задержка распространения через ключи.
- Входы соединяются с выходами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом.
- Миниатюрный корпус SC70.
Области применения
- Преобразование напряжений 3.3 В/2.5 В
- Преобразование напряжений 2.5 В/1.8 В
- Шинные переключатели
- Док-станции
- Коммутация памяти
- Схемы с аналоговыми ключами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.