Обзор

Особенности и преимущества

  • Задержка распространения сигнала 225 пс
  • Соединение между портами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
  • Скорость передачи данных до 1.244 Гбит/с
  • Работа от напряжения питания 2.5 В/3.3 В
  • Выбираемый формат преобразования уровней
  • Ширина полосы в режиме малого сигнала 610 МГц
  • Преобразование уровней
    • 3.3 В до 2.5 В
    • 3.3 В до 1.8 В
    • 2.5 В до 1.8 В
  • 40-выводный 6 x 6 мм корпус CSP и 38-выводный корпус TSSOP

Подробнее о продукте

ADG3247 – это двухпортовый, 16-разрядный (два 8-разрядных) цифровой коммутатор сигналов с напряжением питания 2.5 В или 3.3 В. Он производится по низковольтной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет подключать входы к выходам без увеличения задержек распространения дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.

ADG3247 представляет собой комбинацию двух 8-разрядных шинных переключателей с раздельными входами разрешения (BEx). Это позволяет использовать компонент в качестве двух 8-разрядных цифровых переключателей или как один 16-разрядный шинный переключатель. Ключи осуществляют коммутацию сигналов в активном состоянии (ON). В отключенном состоянии (OFF) они блокируют прохождение сигналов с уровнями до напряжения питания.

Данный компонент идеально подходит для задач, в которых требуется преобразование уровней сигналов. При работе от напряжения питания 3.3 В поддерживается преобразование входных сигналов с уровнями 3.3 В в выходные сигналы с уровнями 2.5 В. Аналогичным образом, при работе от напряжения питания 2.5 В компонент преобразовывает подаваемые на вход сигналы с уровнями 2.5 В в выходные сигналы с уровнями 1.8 В. Кроме того, компонент имеет вывод выбора режима преобразования уровней (SEL). Когда на него подается напряжение низкого логического уровня, напряжение VCC понижается внутренними средствами, обеспечивая преобразование между входными уровнями 3.3 В и выходными уровнями 1.8 В. Это делает данный компонент интересным для задач, где требуется преобразование логических уровней между компонентами, работающими с разными напряжениями питания, например при подключении преобразователя данных к цифровому сигнальному процессору.

Ключевые особенности продукта

  1. Работа от напряжения питания 3.3 В или 2.5 В
  2. Крайне малая задержка распространения через ключи
  3. Входы соединяются с выходами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
  4. Преобразование уровней
  5. 40-выводный корпус LFCSP 6 мм × 6 мм и 38-выводный корпус TSSOP

Области применения

  • Преобразование напряжения 3.3 В в 1.8 В
  • Преобразование напряжения 3.3 В в 2.5 В
  • Преобразование напряжения 2.5 В в 1.8 В
  • Коммутация шин
  • Развязка шин
  • Горячая замена
  • Горячее подключение
  • Коммутация аналоговых сигналов

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь